Pubblica i tuoi prodotti
Tende a Rullo XXL Arion
Tende a Rullo XXL Arion
Tende a Rullo XXL Arion
Tende a Rullo XXL Arion
Tende a Rullo XXL Arion
Tende a Rullo XXL Arion
Tende a Rullo XXL Arion
Tende a Rullo XXL Arion
    BANDALUX

    Tende a Rullo XXL Arion

    4.4 su 5 stelle4.4(23 recensioni)

    La tenda XXL che copre grandi superfici di vetro

    La tenda a rullo Arion consente di coprire grandi finestre in strutture pubbliche e private come aeroporti, alberghi, musei, uffici, ecc. Spazi in cui l'architettura contemporanea offre grandi aperture di luce all'esterno.

    Questo sistema presenta una notevole resistenza in applicazioni all'esterno, grazie ai suoi materiali particolarmente durevoli e anticorrosivi, oltre al sistema di guida con cavo o astina (acciaio inox), che fissa saldamente il tessuto.

    AZIONAMENTO: Arganello / Motore

    Voce di capitolato
    • Tenda a rullo sistema Arion Bandalux per grandi dimensioni azionata tramite arganello o motore. L'avvolgimento della tela si realizza con tubo in alluminio estruso laccato Qualicoad con diametro ø65 o 83 mm, a seconda delle dimensioni della tenda. La tenda include un fondale occulto nel tessuto di 40 mm di diametro o fondale Max. Guida laterale con cavo inox di 5 mm o astine di inox di 10 mm. Per installazione esterna, tutti i componenti sono in alluminio, acciaio inox o con trattamento superficiale anticorrosione. Supporti e accessori abbinati al colore del tessuto o in base alle specifiche.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoroller-arion
    • Famiglia di prodottoRoller Shade
    • Gruppo di famigliaROLLER BLINDS | SHADES
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-03-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Oscuramenti e Schermature Solari
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Descrizione Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Codice CSI MasterFormat 201412 24 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Window Shades
    • Numero OmniClass23-17 21 13 17
    • Titolo OmniClassWindow Shades
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows