Pubblica i tuoi prodotti
Sistema veneziane in legno
Sistema veneziane in legno
Sistema veneziane in legno
Sistema veneziane in legno
Sistema veneziane in legno
Sistema veneziane in legno
Sistema veneziane in legno
    BANDALUX

    Sistema veneziane in legno

    4.4 su 5 stelle4.4(7 recensioni)

    La scelta ideale per creare un'atmosfera accogliente grazie al calore dei nostri legni pregiati.

    Le nostre veneziane sono realizzate con legni pregiati da produzione biologica e controllata. In grado di creare un'atmosfera elegante e accogliente, le sue lamelle sono disponibili in molteplici finiture e ruotano di 180º sul loro asse orizzontale, permettendo di trovare il punto preciso di luce e di privacy. Il sistema Genuine, con la sua maneggevolezza leggera, ha un design sobrio e raffinato nei frontali e nei terminali, secondo le nuove tendenze decorative, per adattarsi ad ambienti molto diversi.

    Voce di capitolato
    • Tenda veneziana in legno GENUINE di Bandalux [.] [con doppia caduta: 2 azionamenti.] [con cavo di guida di acciaio rivestito in PVC di ø 1,5 mm di spessore; con fissaggio inferiore a [pavimento] [parete].] [con ritagli.]

      Installazione all’Interno a [soffitto] [parete]. Sistema con una durabilità di classe 3 secondo la norma EN13120: 10 000 aperture, 10 000 chiusure e 20 000 orientamenti.

      Componenti metallici con trattamento anticorrosione per garantire il rispetto della norma EN13120, Classe 2. La testa, in acciaio laccato, contiene tutti i meccanismi per aprire, chiudere e orientare le lamelle. Il sistema frenante dispone di un rullo articolato per evitare dislivelli tra le lamelle. Le lamelle di 50 mm sono in legno spesso 3 mm, elevate e orientate mediante [scalette] [nastri]. Supporti, catene e accessori in uno stesso RAL unificato colore [bianco] [ivory] [nero] [marrone] [grigio] [antracite] [granata]. 3 anni di garanzia.

      Sistema di azionamento [manuale con [catena] [corda] che incorpora un dispositivo di sicurezza per bambini secondo la normativa europea EN 13120]

      [manuale con arganello [fisso] [smontabile]]

      [motore [cavo Somfy] [cavo Bandalux] [radio RTS Somfy]].

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicowood-venetian-blind
    • Famiglia di prodottoVenetian Blinds
    • Gruppo di famigliaVenetian Blinds
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-08-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Oscuramenti e Schermature Solari
    • Numero OmniClass23-17 21 13 11
    • Titolo OmniClassWindow Blinds