Pubblica i tuoi prodotti
Berenson 1052-4BPN-P Bravo Finger Cabinet Pull
Berenson 1052-4BPN-P Bravo Finger Cabinet Pull
Berenson 1052-4BPN-P Bravo Finger Cabinet Pull
Berenson 1052-4BPN-P Bravo Finger Cabinet Pull
    Berenson

    Berenson 1052-4BPN-P Bravo Finger Cabinet Pull

    The Bravo Collection has rectangular edge pulls for contemporary homes. This Brushed Nickel edge pull will look great with contemporary designs. The Bravo Collection brings you modern cabinet pulls to place into your home. 

    As Featured on Amazon.com

    Voce di capitolato
    • Length: 1 3/4in.
      Collection: Bravo
      Width: 3/4in.
      Finish: Brushed Nickel
      Height/Projection: 1 3/4in.
      Product Type: Edge Pull
      Base: 11/16in.
      Material: Aluminum
      Center to Center: (CC)32mm (1 1/4in.)
      Style: Contemporary
      Item Weight: 0.0376 lbs per PC

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBerenson-1052-4BPN-P-Bravo-Finger-Cabinet-Pull
    • Famiglia di prodottoCabinetry
    • Gruppo di famigliaHardware
    • TipoDocumentazione (solo informazioni)
    • Data di pubblicazione2019-03-25
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
    • Nome UNSPSCHardware and fittings
    • Codice UNSPSC401417
    • Codice CSI MasterFormat 201406 41 93
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
    • Numero OmniClass23-21 23 17 11
    • Titolo OmniClassResidential Cabinet