Pubblica i tuoi prodotti
Berenson 9377-10VB-P Advantage Plus Center Cabinet Handle Pull
Berenson 9377-10VB-P Advantage Plus Center Cabinet Handle Pull
Berenson 9377-10VB-P Advantage Plus Center Cabinet Handle Pull
    Berenson

    Berenson 9377-10VB-P Advantage Plus Center Cabinet Handle Pull

    The Traditional Advantage Two Collection brings you classic cabinet hardware in timeless finishes. The squared shape of this Verona Bronze pull gives it a style of the past. The Traditional Advantage Two Collection gives you vintage designed cabinet hardware. 

    As Featured on Amazon.com

    Voce di capitolato
    • Length: 4 1/2in. 

      Collection: Traditional Advantage 

      Width: 3/8in. 

      Finish: Verona Bronze 

      Height/Projection: 1in. 

      Product Type: Pull 

      Base: 3/4in. 

      Material: Zinc 

      Tap: 8-32 

      Center to Center: 3in. 

      Style: Traditional 

      Item Weight: 0.157 lbs per PC

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBerenson-9377-10VB-P-Advantage-Plus-Center-Cabinet-Handle-Pull
    • Famiglia di prodottoCabinetry
    • Gruppo di famigliaHardware
    • TipoDocumentazione (solo informazioni)
    • Data di pubblicazione2019-03-25
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
    • Nome UNSPSCHardware and fittings
    • Codice UNSPSC401417
    • Codice CSI MasterFormat 201406 41 93
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
    • Numero OmniClass23-21 23 17 11
    • Titolo OmniClassResidential Cabinet