Pubblica i tuoi prodotti
Concrete drainage channel V100 class B125
Concrete drainage channel V100 class B125
Concrete drainage channel V100 class B125
    Bielbet

    Concrete drainage channel V100 class B125

    4.3 su 5 stelle4.3(8 recensioni)

    Concrete channel (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 2x 0,5m ductile iron grating, load class B125

    Voce di capitolato
    • Available dimensions

      External dimensions :
      • lenght 1000mm / width 150mm / height 150mm
      • lenght 1000mm / width 150mm / height 200mm
      • lenght 1000mm / width 150mm / height 250mm

      Internal dimensions :

      • width 100mm / depth 95mm
      • width 100mm / depth 145mm
      • width 100mm / depth 185mm


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoC-V100-B125
    • Famiglia di prodottoConcrete drainage channels and trash boxes
    • Gruppo di famigliaV100
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Materiale secondarioGhisa
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Numero OmniClass23-31 00 00
    • Titolo OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment