Pubblica i tuoi prodotti
Concrete drainage channel V150 class B125
Concrete drainage channel V150 class B125
Concrete drainage channel V150 class B125
Concrete drainage channel V150 class B125
    Bielbet

    Concrete drainage channel V150 class B125

    4.6 su 5 stelle4.6(7 recensioni)

    Concrete channel (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 2x 0,5m ductile iron grating, load class B125

    Voce di capitolato
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 200mm / height 100mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 150mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 200mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 250mm

      Internal dimensions :

      • width 150mm / depth 40mm
      • width 150mm / depth 90mm
      • width 150mm / depth 140mm
      • width 150mm / depth 185mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoC-V150-B125
    • Famiglia di prodottoConcrete drainage channels and trash boxes
    • Gruppo di famigliaV150
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Materiale secondarioGhisa
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Numero OmniClass23-31 00 00
    • Titolo OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment