Pubblica i tuoi prodotti
Concrete Monolite Channel TC class D400
Bielbet

Concrete Monolite Channel TC class D400

Reinforced concrete channel (concrete, C35/45, finned steel bar Ø 8mm), heavy type, without internal drop, load class D400.


Voce di capitolato
  • Available dimensions

    External dimensions :

    • lenght 1000mm / width 200mm / height 200mm
    • lenght 1000mm / width 300mm / height 300mm

    Internal diameter : 

    • Ø 90 mm 
    • Ø 160 mm 



Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCM-D400
  • Famiglia di prodottoConcrete drainage channels and trash boxes
  • Gruppo di famigliaConcrete Monolite Channel
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-12-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Numero OmniClass23-31 00 00
  • Titolo OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment