Pubblica i tuoi prodotti
Concrete Monolite Trash Box TC class D400
Bielbet

Concrete Monolite Trash Box TC class D400

Concrete trash box (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 0,5m ductile iron grating, outflow for the pipe Ø160, load class D400.




Voce di capitolato
  • Available dimensions

    External dimensions :

    • lenght 500mm / width 200mm / height 500mm - H20
    • lenght 500mm / width 300mm / height 700mm - H30

    External dimensions :

    • width 150mm / depth 435mm
    • width 250mm / depth 575mm






Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCM-D400-TB
  • Famiglia di prodottoConcrete drainage channels and trash boxes
  • Gruppo di famigliaConcrete Monolite Channel
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-12-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Numero OmniClass23-31 00 00
  • Titolo OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment