Pubblica i tuoi prodotti
Polymer concrete drainage channel V200 class E600
Polymer concrete drainage channel V200 class E600
Polymer concrete drainage channel V200 class E600
    Bielbet

    Polymer concrete drainage channel V200 class E600

    Polymer concrete channel (quartz aggregate and meal, polyester resin), edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 2x0,5m ductile iron grating fastened with 2x welded profile + bolt M10, load class E600.


    Voce di capitolato
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 250mm / height 160mm
      • lenght 1000mm / width 250mm / height 250mm
      • lenght 1000mm / width 250mm / height 350mm

      Internal dimensions :

      • width 200mm / depth 110mm
      • width 200mm / depth 200mm
      • width 200mm / depth 300mm


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPC-V200-E600
    • Famiglia di prodottoPolymer concrete channel and concrete trash boxes
    • Gruppo di famigliaV200
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePolymer-modified cementitious
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Numero OmniClass23-31 00 00
    • Titolo OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment