Pubblica i tuoi prodotti
On-Grade Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Large Sump - BFD-210
On-Grade Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Large Sump - BFD-210
On-Grade Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Large Sump - BFD-210
On-Grade Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Large Sump - BFD-210
On-Grade Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Large Sump - BFD-210
    BLUCHER

    On-Grade Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Large Sump - BFD-210

    BFD-210 AISI Type 304 stainless steel adjustable floor drain with 8in. x 8in.(200mm x 200mm) top, and a 1/8in.(3mm) grating (standard). Model options include Square or Round (-R) top, and Bottom or Side Outlet (SO) in 3 or 4" sizes.

    Voce di capitolato
    • US Order # / Description

      BFD-213 / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD for On-Grade - 3"(75) BO

      BFD-214 / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD for On-Grade - 4"(110) BO

      BFD-213-R / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD for On-Grade - 3"(75) BO

      BFD-214-R / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD for On-Grade - 4"(110) BO

      BFD-213-SO / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD for On-Grade - 3"(75) SO

      BFD-214-SO / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD for On-Grade - 4"(110) SO

      BFD-213-R-SO / 8"(205) Sq. Top - Adj. FD for On-Grade - 3"(75) SO

      BFD-214-R-SO / 8"(205) Sq. Top - Adj. FD for On-Grade - 4"(110) SO

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico7003
    • Famiglia di prodottoPlumbing
    • Gruppo di famigliaWaste Water Drains
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-01-19
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America