Pubblica i tuoi prodotti
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
    BMI

    Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.

    The Teranap TP Underground Works waterproofing system is part of the bituminous geomembrane waterproofing range.The Teranap TP Underground Works waterproofing system is part of the bituminous geomembrane waterproofing range. Waterproofing of Underground Works Cut & Cover trenches, structural rafts & walls
    Voce di capitolato
    • Upper surface of cut & cover trenches and vaulted works without hydrostatic pressure. Underface of structural rafts and walls with or without hydrostatic pressure. Underface of rafts and walls on permanent shuttering.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBMI-Roof-System-Teranap-JS-Concrete
    • Famiglia di prodottoFLAT ROOF
    • Gruppo di famigliaWATERPROOFING
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)152
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleBitumen
    • Materiale secondarioPoliestere
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)5.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoll roofing
    • Codice UNSPSC30151501
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Numero OmniClass23-13 39 23
    • Titolo OmniClassFlat Roofing
    • Codice CSI UniFormat IIB1020
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Construction

    Disponibilità Regionale

    Europa