Pubblica i tuoi prodotti
Roof system Parafor Solo S and Paradiene SVV, Gravifiltre
BMI

Roof system Parafor Solo S and Paradiene SVV, Gravifiltre

Two layer waterproofing system over concrete deck. SBS elastomeric bitumen waterproofing membrane specifically designed for single layer systems.SBS elastomeric bitumen waterproofing membrane specifically designed for single layer systems. Reliable and easier toching due to the patented grooved underside A Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent) A High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen A Numerous colours available
Voce di capitolato
  • A Reliable and easier toching due to the patented grooved underside. A Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent). A High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen. A Numerous colours available
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBMI-Roof-System-Parafor-Solo-S-Paradiene-Concrete
  • Famiglia di prodottoFLAT ROOF
  • Gruppo di famigliaWATERPROOFING
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)156
  • Larghezza (mm)1000
  • Profondità (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleBitumen
  • Materiale secondarioPoliestere
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)7.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCRoll roofing
  • Codice UNSPSC30151501
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Flat roof covering systems
  • Numero OmniClass23-13 39 23
  • Titolo OmniClassFlat Roofing
  • Codice CSI UniFormat IIB1020
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Construction