Pubblica i tuoi prodotti
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
    BMI

    TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile

    The pitch roof solution with the insulation layer continous avoiding thermal bridges. Ready to get a NZEB. The metal batten fix on the insulation panel thanks to its shape, and besides this allows the roof tile installation.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRoof-System-TectumPro-T320-100-Gredos-Teide-Guadarrama
    • Famiglia di prodottoPITCHED ROOF
    • Gruppo di famigliaWATERPROOFING AND INSULATION
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)205
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Materiale secondarioPolistirene (EPS)
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)49
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Codice UNSPSC301515
    • Codice Uniclass 2015EF_30_10
    • Descrizione Uniclass 2015Roofs
    • Codice CSI UniFormat IIB1020
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Construction