Pubblica i tuoi prodotti
TECTUM PRO system insulation T380 100mm for Logica Lusa rooftile
TECTUM PRO system insulation T380 100mm for Logica Lusa rooftile
TECTUM PRO system insulation T380 100mm for Logica Lusa rooftile
TECTUM PRO system insulation T380 100mm for Logica Lusa rooftile
TECTUM PRO system insulation T380 100mm for Logica Lusa rooftile
TECTUM PRO system insulation T380 100mm for Logica Lusa rooftile
    BMI

    TECTUM PRO system insulation T380 100mm for Logica Lusa rooftile

    The pitch roof solution with the insulation layer continous avoiding thermal bridges. Ready to get a NZEB. The metal batten fix on the insulation panel thanks to its shape, and besides this allows the roof tile installation.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRoof-System-TectumPro-T380-100-Logica-Lusa
    • Famiglia di prodottoPITCHED ROOF
    • Gruppo di famigliaWATERPROOFING AND INSULATION
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)160
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioPolistirene (EPS)
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)51.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Codice UNSPSC301515
    • Codice Uniclass 2015EF_30_10
    • Descrizione Uniclass 2015Roofs
    • Codice CSI UniFormat IIB1020
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Construction