Pubblica i tuoi prodotti
Copper Brute™ II Series Boiler, 500000 Btu/hr - 2000000 Btu/hr

Copper Brute™ II Series Boiler, 500000 Btu/hr - 2000000 Btu/hr

The Copper Brute™ II can be vented as a Cat I appliance, or as a Cat III appliance with horizontal venting lengths up to 50-equivalent ft. Combustion air can be drawn from the room or ducted directly to the unit from outdoors. Combustion air and vent connections can be field converted from the top to the rear of the unit.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobradfordwhite-0024
  • Famiglia di prodottoCommercial
  • Gruppo di famigliaBoilers & Volume Water Heaters
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-10-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie