Pubblica i tuoi prodotti
Copper Brute® II Low Temp Volume Water Heaters (BWCV)

Copper Brute® II Low Temp Volume Water Heaters (BWCV)

A factory mounted three-way valve and an automatic by-pass system working in concert with the volume water heater operating control maintains a minimum water return temperature of 120°F (49°C).
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobradfordwhite-0026
  • Famiglia di prodottoCommercial
  • Gruppo di famigliaBoilers & Volume Water Heaters
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-10-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno