Pubblica i tuoi prodotti
Light Duty Ultra Low Nox Power Vent Gas Water Heater

Light Duty Ultra Low Nox Power Vent Gas Water Heater

Light Duty Ultra Low NOx Power Vent water heaters from Bradford White are the solution to installations that lack access to a standard chimney and where an outside wall for ventilation is not readily accessible. They offer greater installation flexibility with their ability to vent through a wall or roof, with either 3" or 4" PVC, ABS or CPVC.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobradfordwhite-0056
  • Famiglia di prodottoCommercial
  • Gruppo di famigliaTank Type Gas - Ultra Low NOx
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-12-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti