Pubblica i tuoi prodotti
Brute™ FT Wall-Hung Combination Boiler

Brute™ FT Wall-Hung Combination Boiler

4.7 su 5 stelle4.7(9 recensioni)
The Brute FT® Wall Hung is a combination (Combi) heating and domestic hot water or heating only wall-mounted boiler that efficiently meets the space heating and hot water needs of today’s modern homes.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobradfordwhite-brute-ft
  • Famiglia di prodottoResidential
  • Gruppo di famigliaBoilers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Descrizione Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • Codice CSI MasterFormat 201422 33 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Numero OmniClass23-31 29 11
  • Titolo OmniClassInstantaneous Hot Water Heaters

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti