Pubblica i tuoi prodotti
EF Series® Ultra High Efficiency - 60 & 100 Gallon

EF Series® Ultra High Efficiency - 60 & 100 Gallon

5.0 su 5 stelle5.0(9 recensioni)
The eF Series® utilizes exclusive designs and technologies for unsurpassed efficiency, installation flexibility and quiet operation. With thermal efficiencies as high as 99.1%, these units are the most efficient of their kind in the industry and now with several models qualifying for ENERGY STAR®.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobradfordwhite-ef-series
  • Famiglia di prodottoResidential
  • Gruppo di famigliaTank Type Gas
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water heaters
  • Numero OmniClass23-31 29 00
  • Titolo OmniClassHot Water Heaters

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti