Pubblica i tuoi prodotti
Electriflex™ HD (Heavy Duty) Commercial Electric Water Heater

Electriflex™ HD (Heavy Duty) Commercial Electric Water Heater

5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)
The Heavy Duty models come in 50, 80 and 119 gallon capacity tanks with an input as high as 54 kW and the option for ASME construction. Perfect for commercial applications with high hot water demand. They are also field convertible for various wiring configurations.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobradfordwhite-electriflex-hd
  • Famiglia di prodottoCommercial
  • Gruppo di famigliaTank Type Electric
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Clasificazione IFCCaldaia
  • Nome UNSPSCCommercial water heaters
  • Codice UNSPSC40101826
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water heaters
  • Codice CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Numero OmniClass23-31 29 00
  • Titolo OmniClassHot Water Heaters

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti