Pubblica i tuoi prodotti
Commercial Large Volume Carbon Steel Top Coat Storage Tanks

Commercial Large Volume Carbon Steel Top Coat Storage Tanks

Available in capacities from 193 to 6,138 gallons. These stoage tanks have a sprayed-on rigid insulation top coat that is formulated to withstand extreme weather and a full range of conditions.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobradfordwhite-large-volume-top-coat
  • Famiglia di prodottoCommercial
  • Gruppo di famigliaStorage tanks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioIsolamento
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Codice ETIMEC000392
  • Nome ETIMInstantaneous water heater
  • Nome UNSPSCCommercial water heaters
  • Codice UNSPSC40101826
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Descrizione Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Codice CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Numero OmniClass23-31 29 13
  • Titolo OmniClassHot Water Tank Heaters