Pubblica i tuoi prodotti
PC® Powerful Compact Electric Water Heater

PC® Powerful Compact Electric Water Heater

Offering two gallons of stored hot water capacity, the PC® is a small unit that fits under a sink or other tight space. It provides hot water at locations where demand is low or distance from the main water heater is great.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobradfordwhite-pc-powerful-electric
  • Famiglia di prodottoResidential
  • Gruppo di famigliaTank Type Electric
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Codice UNSPSC40101825
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Descrizione Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Codice CSI MasterFormat 201422 33 30
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential, Electric Domestic Water Heaters
  • Numero OmniClass23-31 29 00
  • Titolo OmniClassHot Water Heaters

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti