Pubblica i tuoi prodotti
Brute MagnaTech®-HTD Series Hydronic Boilers (BMGH)

Brute MagnaTech®-HTD Series Hydronic Boilers (BMGH)

Brute MagnaTech® HTD Series Hydronic Boilers (BMGH)

Product Features:

  • Up to 96% Thermal Efficiency
  • 20:1 Modulation All Sizes
  • Intuitive Touch Screen Controls
  • Proprietary O2 Combustion Control System
  • Low NOx system exceeds the most stringent regulations for air quality - 9ppm NOx
  • ASME "H" stamp
  • 160 psi maximum working pressure
  • Certified for Category II and Category IV Vent Systems
  • Variable Speed Pump Control
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobrute-magnatech-htd-hydronic-boiler
  • Famiglia di prodottoCommercial
  • Gruppo di famigliaBoilers & Volume Water Heaters
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
  • Clasificazione IFCCaldaia
  • Codice ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descrizione Uniclass 2015Boilers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Numero OmniClass23-31 29 00
  • Titolo OmniClassHot Water Heaters