Pubblica i tuoi prodotti
Caleffi XP - Dosatore di polifosfati sottocaldaia. Per circuito di acqua calda sanitaria
Caleffi

Caleffi XP - Dosatore di polifosfati sottocaldaia. Per circuito di acqua calda sanitaria

Dosatore di polifosfati sottocaldaia.
Per circuito di acqua calda sanitaria.
Corpo in ottone. Cromato.
Attacchi: 1/2” M x 1/2” F.
Pmax di esercizio: 6 bar.
Campo di temperatura di esercizio:
5–40 °C.
Temperatura max ambiente: 40 °C.
Contenuto max cristalli: 140 g.
Durata media cristalli: 35–40 m3 di acqua
calda sanitaria con durezza media 12 °f.
Utilizzare solo ricarica originale
cod. F0001503.
Completo di una ricarica polifosfati in
cristalli.

PATENT PENDING.

Voce di capitolato
  • Il dosatore di polifosfati limita la formazione di calcare nell’impianto sanitario e nei dispositivi ad esso collegati. Viene installato sulla tubazione di adduzione dell’acqua fredda sanitaria alla caldaia istantanea.
    Contribuisce a mantenere nel tempo le originali prestazioni di scambio termico nel generatore e nello scambiatore per la produzione di ACS. Inoltre contrasta le corrosioni e risana progressivamente gli impianti già in parte incrostati e soggetti. 
    Il dosaggio di polifosfati nell’acqua avviene in maniera proporzionale alla quantità di acqua fredda in transito nel dispositivo.
    Apparecchiature ad uso domestico per il trattamento di acque potabili.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico545950
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)173
  • Larghezza (mm)114
  • Profondità (mm)80
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)1.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
  • Clasificazione IFCValvola