Pubblica i tuoi prodotti
Separatore idraulico, attacchi flangiati. Con coibentazione
Caleffi

Separatore idraulico, attacchi flangiati. Con coibentazione

Separatore idraulico. Corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Con coibentazione. Attacchi flangiati PN 16. Accoppiamento con controflangia EN 1092-1. Pmax d’esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 0–105 °C (DN 50–DN 100), 0–100 °C (DN 125-DN 150). Attacco sonde di temperatura: 1/2” F. Fornito di: valvola automatica di sfogo aria, valvola di intercettazione, valvola di scarico.
Voce di capitolato
  • Il dispositivo è caratterizzato dalla presenza di differenti componenti funzionali, ciascuno dei quali soddisfa determinate esigenze tipiche dei circuiti al servizio degli impianti di climatizzazione. · Separatore idraulico Per rendere indipendenti i circuiti idraulici collegati. · Defangatore Per permettere la separazione e la raccolta delle impurità presenti nei circuiti. Dotato di collegamento intercettabile ad una tubazione di scarico. · Valvola automatica sfogo aria Per permettere l’evacuazione automatica dell’aria contenuta nei circuiti. Dotato di collegamento intercettabile per eventuale manutenzione. · Coibentazione I separatori, filettati e flangiati fino a DN 150, sono forniti completi di coibentazione a guscio, preformata a caldo, per garantirne il perfetto isolamento termico sia nell’utilizzo con acqua calda che refrigerata.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico548Flanged_Commercial_Steel
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaNorth America
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-10-15
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC010579
  • Nome ETIMWater separator, steam and compressed air
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC