Pubblica i tuoi prodotti
AutoFill™ Combo RPZ 5350A - NA Market
Caleffi

AutoFill™ Combo RPZ 5350A - NA Market

The backflow preventer can be used in all plumbing systems where there is danger of the potable water supply system being contaminated. It prevents an accidental reduction in the pressure in the distribution system from causing backflow from contaminated water in user installations. The 574 series RPZ backflow preventer is ICC-ES certified to ASSE 1013 and CSA B64.4. It complies with codes IPC, IRC, NPC and UPC for use in accordance with the US and Canadian plumbing codes, and standard NSF/ANSI/CAN 372, low lead. Also available in combination with AutoFill™ pre-adjustable automatic filling valves, 3/4" and 1" sizes.

Visit bim.caleffi.com to stay updated.

Voce di capitolato
  • Pre-adjustable automatic filling valve with testable reduced pressure zone backflow preventer. Brass body. Max inlet pressure: 150 psi Max working temp: 140˚F Setting pressure range: 6 - 90 psi Preset outlet pressure: 15 psi Pressure gauge scale: 0 - 100 psi / 0 - 7 bar

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico57415XA
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaNorth America
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-05-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Descrizione Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 11
  • Titolo OmniClassBackflow Preventors
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC