Pubblica i tuoi prodotti
ATENEO
ATENEO
ATENEO
    CALOI

    ATENEO

    3.6 su 5 stelle3.6(8 recensioni)
    New system designed for multifunctional spaces, lecturing areas and university halls. Seat and back in beech plywood, or padded and upholstered. Bearing structure painted RAL 9006. Fixed or folding writing desk. For the first row front panel. Basket in steel wire electro-welded for foldable writing desk . Book shelf only for fixed writing desk. On demande cable passage integrated in the structure
    Voce di capitolato
    • ATENEO 2.014 is a new system designed for multifunctional spaces, lecturing areas and university halls. It is a multipurpose system combining seating to desks in 2, 3-seater benches. The writing desk may be chosen fi xed or, according to exigencies, foldable.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoATENEO
    • Famiglia di prodottoMULTIPURPOSE SYSTEM FOR UNIVERSITY
    • Gruppo di famigliaATENEO
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Poltrone
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201411 61 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Broadcast, Theater, and Stage Equipment
    • Numero OmniClass23-21 25 13
    • Titolo OmniClassTheater and Stage Equipment