Pubblica i tuoi prodotti
FleeceBACK EPDM

FleeceBACK EPDM

About FleeceBACK EPDMFleeceBACK membranes are externally reinforced for exceptional wind uplift, hail and puncture resistance. FleeceBACK EPDM is available in either Sure-Seal or Sure-White and complies with ASTM D4637 Type III.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofleeceback-epdm
  • Famiglia di prodottoMembranes
  • Gruppo di famigliaEPDM
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-08-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCTetto
  • Codice ETIMEG019610
  • Nome ETIMRoofing materials
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Descrizione Uniclass 2015Unit roofing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numero OmniClass23-13 39 31
  • Titolo OmniClassRoof Membranes