Pubblica i tuoi prodotti
Sure-Tough EPDM

Sure-Tough EPDM

About Sure-Tough EPDMSure-Tough polyester-reinforced EPDM membranes from Carlisle are ideal for either fully adhered or mechanically attached roofing systems. These membranes are resistant to punctures, tears, and scuffs; as well as being formulated with fire retardants. Available with an accidental puncture warranty, Sure-Tough roofing systems provide enhanced rooftop durability and puncture resistance. Sure-Tough membrane complies with ASTM D4637 Type II.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosure-tough-epdm
  • Famiglia di prodottoMembranes
  • Gruppo di famigliaEPDM
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-08-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCTetto
  • Codice ETIMEG019610
  • Nome ETIMRoofing materials
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Descrizione Uniclass 2015Unit roofing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numero OmniClass23-13 39 31
  • Titolo OmniClassRoof Membranes