Pubblica i tuoi prodotti
FleeceBACK PVC

FleeceBACK PVC

About FleeceBACK PVC & FleeceBACK KEE HPFleece-reinforced PVC membranes that offer superior durability and reflectivity. In addition to reinforced FleeceBACK PVC membranes, Carlisle also offers FleeceBACK PVC membranes featuring Dupont's® Elvaloy KEE (Ketone Ethylene Ester) copolymer, resulting in the most dependable PVC membrane in the industry. Both of these membranes can be installed over a variety of existing roof systems and deck types.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofleeceback-pvc
  • Famiglia di prodottoMembranes
  • Gruppo di famigliaPVC
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-08-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCTetto
  • Codice ETIMEG019610
  • Nome ETIMRoofing materials
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Descrizione Uniclass 2015Unit roofing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numero OmniClass23-13 39 31
  • Titolo OmniClassRoof Membranes