Pubblica i tuoi prodotti
Sure-Weld® SAT™TPO

Sure-Weld® SAT™TPO

About Sure-Weld SAT TPOCarlisle's Sure-Weld SAT TPO is a premium, heat-weldable, single-ply thermoplastic polyolefin membrane, engineered to provide outstanding long-term performance in new roof and re-roofing applications. All Sure-Weld SAT TPO membranes utilize a factory-applied adhesive, eliminating the need to apply bonding adhesive in the field and making it the fastest and easiest to install membrane of it's kind.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosure-weld-sattpo
  • Famiglia di prodottoMembranes
  • Gruppo di famigliaTPO
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-08-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCTetto
  • Codice ETIMEG019610
  • Nome ETIMRoofing materials
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Descrizione Uniclass 2015Unit roofing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numero OmniClass23-13 39 31
  • Titolo OmniClassRoof Membranes