Pubblica i tuoi prodotti
cerniere porte modello 1330s

cerniere porte modello 1330s

cerniere regolabili a scomparsa per porte
Voce di capitolato
  • spessore minimo porta 35 mm; portata fino a 60kg
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCEAM_hinges_model1330s
  • Famiglia di prodottoDoor hinges
  • Gruppo di famigliaDoor hinges 1330
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)130
  • Larghezza (mm)30
  • Profondità (mm)21
Relativo a
  • Materiale principaleZinco
  • Materiale secondarioFibra di vetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Numero OmniClass23-17 11 00
  • Titolo OmniClassDoors