Pubblica i tuoi prodotti
cerniere porte modello 1428

cerniere porte modello 1428

Il perfetto compromesso tra l’elegante resistenza della zama e la leggerezza degli inserti in fibra vetro. Il meglio delle cerniere per porte 3D, ora disponibile sulla dimensione da 18mm, adatta quindi a pannelli a partire da 22mm di spessore. Usala sui tuoi mobili o su porte interne leggere.
Voce di capitolato
  • minimum door thickness 18 mm; load capacity up to 25kg
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCEAM_hinges_model1428
  • Famiglia di prodottoDoor hinges
  • Gruppo di famigliaDoor hinges 1428
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-04-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)104
  • Larghezza (mm)18
  • Profondità (mm)18
Relativo a
  • Materiale principaleZinco
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
  • Numero OmniClass23-17 11 00
  • Titolo OmniClassDoors