Pubblica i tuoi prodotti
Door hinges model 1431; load capacity up to 120kg

Door hinges model 1431; load capacity up to 120kg

Totally reversible and symmetrical, 1431 become a benchmark in the market of entrance doors for prestigious hotels, which are often equipped with door closer mechanisms. Thanks to the high capacity of the hinge, the seal is guaranteed even on very heavy doors

Voce di capitolato
  • minimum door thickness 38 mm; load capacity up to 120kg

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCEAM_hinges_model1431
  • Famiglia di prodottoDoor hinges
  • Gruppo di famigliaDoor hinges 1431
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-03-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)180
  • Larghezza (mm)32
  • Profondità (mm)29
Relativo a
  • Materiale principaleZinco
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Numero OmniClass23-17 11 00
  • Titolo OmniClassDoors