Pubblica i tuoi prodotti
10" Tee Cap w/Drain

10" Tee Cap w/Drain

InnoFlue Tee Cap with Drain provide a versatile solution designed to optimize your exhaust system's performance and easily drain condensates. Rated to 230°F (110°C), The integrated 30 mm drain connects to InnoFlue siphons to efficiency evacuated moisture from the system while maintaining operational efficiency. InnoFlue Tee Caps with Drain are a part of InnoFlue's Condensate Management Portfolio.

  • Integrated 30mm drain connects with InnoFlue Siphon
  • Helps to efficiently manage condensates
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Rated to 230°F (110°C).
Voce di capitolato
  • SpecificationsGeneralProduct Name10" Tee Cap w/DrainTrade nameInnoFlueGTIN0815010012949Part number250407603430TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallShapeCircularDimensionsLength gross274 mm / 10.8 inchHeight195 mm / 7.7 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth274 mm / 10.8 inchNet weight1.051 kg / 2.3 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length274 mm / 10.8 inchPackaging / Trade height195 mm / 7.7 inchNumber per packaging1Gross weight1.051 kg / 2.3 lbsPackaging / Trade width274 mm / 10.8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico10-teecapw-drain
  • Famiglia di prodottoCommon Venting and Condensate Managemenet
  • Gruppo di famigliaSingle Wall - Large diameter
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork