Pubblica i tuoi prodotti
10" Termination Tee Long PPs Gray

10" Termination Tee Long PPs Gray

InnoFlue Termination Tees are an essential component in the InnoFlue termination portfolio. Designed to efficiently manage exhaust gases at the termination point, InnoFlue Termination Tees offer versatility in configuration without sacrificing performance. Rated to 230°F (110°C), elevate the functionality and adaptability of your exhaust system with a product that embodies reliability, durability, and ease of installation.

  • Improves Exhaust Flow at termination point.
  • Lightweight and durable
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Rated to 230°F (110°C).
Voce di capitolato
  • SpecificationsGeneralProduct Name10" Termination Tee Long PPs GrayTrade nameInnoFlueGTIN0815010016503Part number250407603260TechnicalColorGrayMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross832 mm / 32.8 inchHeight250 mm / 9.8 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth533 mm / 21 inchNet weight2.903 kg / 6.4 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length832 mm / 32.8 inchPackaging / Trade height250 mm / 9.8 inchNumber per packaging1Gross weight2.903 kg / 6.4 lbsPackaging / Trade width533 mm / 21 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico10-termination-tee-long-pps-gray
  • Famiglia di prodottoTerminations
  • Gruppo di famigliaSingle Wall - Large diameter
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork