Pubblica i tuoi prodotti
12" Tee Cap

12" Tee Cap

InnoFlue Tee Cap provide a versatile solution designed to optimize your exhaust system's performance and maintain its integrity. Crafted with precision and durability, InnoFlue Tee Caps ensure a secure seal and prevents leaks at the junction of exhaust system tees. Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC, InnoFlue Tee Caps are a part of InnoFlue's Condensate Management Portfolio.

  • Forms airtight seal and protects from leaks at any open connection in vent system
  • Lightweight and durable
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Rated to 230°F (110°C).
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico12-teecap
  • Famiglia di prodottoTees
  • Gruppo di famigliaSingle Wall - Large diameter
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork