Pubblica i tuoi prodotti
Comfort 70x36 Wc
Comfort 70x36 Wc

    Comfort 70x36 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech.

    Voce di capitolato
    • 09 1170 0001 Bianco lucido

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCOMFORT_wc_sospeso_70x36_0911700001
    • Famiglia di prodottoComfort
    • Gruppo di famigliaComfort
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-26
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)700
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)32
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descrizione Uniclass 2015WC pans
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IIC10
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION