Pubblica i tuoi prodotti
Italy 100x50
Italy 100x50

    Italy 100x50

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

    Voce di capitolato
    • 07 2101 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      07 2101 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoITALY_lavabo_sospeso_100x50_0721011001
    • Famiglia di prodottoItaly
    • Gruppo di famigliaBasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-12-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)180
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioArgilla refrattaria
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)26
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010013
    • Nome ETIMBathroom vanity
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 11
    • Titolo OmniClassSingle Sinks