Pubblica i tuoi prodotti
Italy 80x50

Italy 80x50

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

Voce di capitolato
  • 07 2081 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    07 2081 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoITALY_lavabo_sospeso_80x50_0720811001
  • Famiglia di prodottoItaly
  • Gruppo di famigliaBasin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-12-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)180
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioArgilla refrattaria
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)21
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Classificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC010013
  • Nome ETIMBathroom vanity
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Descrizione Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks