Pubblica i tuoi prodotti
Premium 55x35
Premium 55x35

    Premium 55x35

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso o appoggio.

    Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

    Voce di capitolato
    • 02 2055 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2055 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPREMIUM_lavabo_sospeso_55x35_0220551001
    • Famiglia di prodottoPremium
    • Gruppo di famigliaBasin
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2020-07-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)155
    • Larghezza (mm)550
    • Profondità (mm)350
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioArgilla refrattaria
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)13
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IIC10
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION