Pubblica i tuoi prodotti
Sfera 100x50
Sfera 100x50
Sfera 100x50
Sfera 100x50
Sfera 100x50
Sfera 100x50

    Sfera 100x50

    Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria, senza troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

    Voce di capitolato
    • 05 2101 0001 Bianco lucido

      05 2101 0021 Bianco satinato

      05 2101 0022 Nero satinato

      05 2101 0023 Cemento satinato

      05 2101 0032 Tortora satinato

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSFERA_lavabo_sospeso_100x50_0521010001
    • Famiglia di prodottoSfera
    • Gruppo di famigliaBasin
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2021-07-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)140
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioArgilla refrattaria
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)23
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IIC10
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION