Pubblica i tuoi prodotti
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX

    Elice 35x23 DX

    Lavamani rettangolare in ceramica senza troppopieno con bacino a

    sinistra. Installazione sospeso sul lato lungo, ad appoggio o su mobile.

    Smalto antibatterico Cataglaze+.

    Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

    Voce di capitolato
    • Codice/Finiture

      04 2038 1001 Bianco lucido
      04 2038 1021 Bianco satinato
      04 2038 1022 Nero satinato
      04 2038 1023 Cemento satinato
      04 2038 1029 Sabbia satinato

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoElice_lavabo_sospeso_35x23_DX_0420381001
    • Famiglia di prodottoElice
    • Gruppo di famigliaElice
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)120
    • Larghezza (mm)350
    • Profondità (mm)230
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioArgilla refrattaria
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 11
    • Titolo OmniClassSingle Sinks