Pubblica i tuoi prodotti
Shower Tray 140x80 h3

Shower Tray 140x80 h3

Piatto doccia con piano antiscivolo a rilievo.

Installazione ad appoggio o filo pavimento.

Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

Voce di capitolato
  • 70 4148 0001 Bianco lucido

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoshower-tray-140x80-h3
  • Famiglia di prodottoH3 Ceramic
  • Gruppo di famigliaH3 Ceramic
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-31
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)30
  • Larghezza (mm)1400
  • Profondità (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioArgilla refrattaria
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)44
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011443
  • Nome ETIMShower tray
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 15
  • Titolo OmniClassShower Enclosure Bases