Pubblica i tuoi prodotti
Lavabo da appoggio T-edge B6O60

Lavabo da appoggio T-edge B6O60

4.0 su 5 stelle4.0(6 recensioni)
Basin 60.41 h 16 cm. Sit-on installation.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoT-edge-basin-B6O60
  • Famiglia di prodottoBasins
  • Gruppo di famigliaT-edge
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-06-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)160
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)410
Relativo a
  • Materiale principaleArgilla refrattaria
  • Materiale secondarioArgilla refrattaria
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Descrizione Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks