Pubblica i tuoi prodotti
Lavabo da appoggio B6T42
Lavabo da appoggio B6T42
Lavabo da appoggio B6T42
Lavabo da appoggio B6T42
Lavabo da appoggio B6T42
Lavabo da appoggio B6T42

    Lavabo da appoggio B6T42

    Lavabo LE CIOTOLE ⌀42 cm.
    Voce di capitolato
    • Installazione da appoggio
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT-Edge-Basin-B6T42
    • Famiglia di prodottoBasin
    • Gruppo di famigliaT-edge
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)16
    • Larghezza (mm)42
    • Profondità (mm)42
    Relativo a
    • Materiale principaleArgilla refrattaria
    • Materiale secondarioArgilla refrattaria
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks