Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
ceramica_peno/products/0d0b5e63-7786-4a77-be66-112e6ab01825
Home
Categorie
Edilizia
Solai & massetti
Clay Block for floors 70/30
Disponibile in Stati Uniti
CERAMICA PEÑO
Follow
Clay Block for floors 70/30
Clay infill block for one-way floor slabs. All our products have Environmental Product Declaration (EPD)
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Recommended use: One-way floor slabs, with structural requirements, fire requirements and acoustic and thermal performance. Clay block for floors LNR. Mechanical strength: Clase R1. Dimensional tolerances : T1. Reaction to fire: A1. Moisture expansion <0,6 mm/m. Thermal conductivity: 0,67 W/mK. Durability: F0
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
BOVEDILLA70_30
Famiglia di prodotto
Bovedilla cerámica
Gruppo di famiglia
Forjado vigueta pretensada o armada
Tipo
Materiale di costruzione
Data di pubblicazione
2019-10-24
Numero di versione
1
Altezza (mm)
295
Larghezza (mm)
620
Profondità (mm)
240
Links
Links
Link al Prodotto
http://ceramicapeno.es/producto/bovedilla-7030/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ceramica
Progettato in
Spagna
Prodotto in
Spagna
Peso Netto (Kg)
16.7
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Edilizia - Solai & massetti
Clasificazione IFC
Lastra
Nome UNSPSC
Ceramic blocks
Codice UNSPSC
30131504
Codice Uniclass 2015
Pr_15_93_30
Descrizione Uniclass 2015
Fill blocks
Codice CSI UniFormat II
B1010
Titolo CSI UniFormat II
Floor Construction
Prodotti simili
Europerfil
Eurocol®60 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
3.0
(
21
)
Download
Europerfil
Haircol®59 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
4.1
(
13
)
Download
TimberTech
TimberTech® Harvest+ Collection® Decking
Download
Tile Tech Pavers
IPÊ Deck Tiles
4.7
(
12
)
Download
Generic Building Materials
Metal Deck
Download
TimberTech
TimberTech® Vintage Collection® Decking
Download