Pubblica i tuoi prodotti
Curved Roof Tile 40
Curved Roof Tile 40
Curved Roof Tile 40
Curved Roof Tile 40
Curved Roof Tile 40
Curved Roof Tile 40

    Curved Roof Tile 40

    2.6 su 5 stelle2.6(8 recensioni)

    The Curved Roof Tile is the most traditional tile in our catalogue. It was introduced in Spain by the Arabs and it is the one that has been installed in Spain for the longest time. It is a roof tile of great versatility in the installation that enjoys an excellent robustness due to the raw material and the pressing technology that we use in its production.

    The large range of colors that we manufacture allows it to be used in all types of old roof restoration and at the same time to be installed on current architecture roofs.

    Voce di capitolato
    • Length: 454 mm 
      Max Width: 202 mm 
      Min Width: 165 mm
      Weight: 2.40 Kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTC40
    • Famiglia di prodottoCurved
    • Gruppo di famigliaCurved 40
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2014-01-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)30
    • Larghezza (mm)202
    • Profondità (mm)404
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioCeramica
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)2.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Codice UNSPSC301515
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Descrizione Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Numero OmniClass23-13 39 17 11
    • Titolo OmniClassClay Roof Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIB3010
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings