Pubblica i tuoi prodotti
Barrel Roof Tile 40x20 Jacobea
Barrel Roof Tile 40x20 Jacobea
Barrel Roof Tile 40x20 Jacobea
Barrel Roof Tile 40x20 Jacobea
Barrel Roof Tile 40x20 Jacobea
    Archiviato

    Barrel Roof Tile 40x20 Jacobea

    Verea Barrel Roof Tile is the result of a research and design process aimed at achieving a product with exceptional resistance over time. The durability of our Barrel Roof Tile under any weather condition is five times greater than the minimum required by the current norm. The great variety of natural finishes, made possible by the use of high quality clays, allows the harmony between the roof and the surroundings. Verea, as an expert manufacturer of a product of high quality, offers an exceptional 50 years warranty in all of its ceramic roof tiles.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocurva-40x20-jacobea
    • Famiglia di prodottoRoof Tile
    • Gruppo di famigliaBarrel Roof Tile
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-05-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)400
    • Larghezza (mm)200
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Codice UNSPSC301515
    • Codice Uniclass 2015EF_30_10
    • Descrizione Uniclass 2015Roofs
    • Codice CSI MasterFormat 201407 32 14
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic and Porcelain Roof Tiles
    • Numero OmniClass23-13 39 17 21
    • Titolo OmniClassCeramic Roof Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIB3010
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings