Pubblica i tuoi prodotti
RTAS Ambient Sensing : DL Temperature Controls
Chromalox

RTAS Ambient Sensing : DL Temperature Controls

The DL Series Single Point On/Off Temperature Controls from Chromalox represent the state of the art in heat tracing with ambient sensing control. These high-quality models combine temperature control and power connection in a convenient, easy to use and economical package.

Voce di capitolato
  •  Ambient Sensing Thermostat

    • ElectroMechanical Control
    • Rugged, Corrosion Resistant Construction
    • NEMA 4X Design with Corrosion and Weather Resistant Ryton® Construction
    • Ambient Sensing
      - 120 - 480 Vac
      - 0 - 225°F Temp. Rating
      - 9/16" OD x 4" SS Probe
      - Ordinary  Area Approvals
    • Third Party Approvals: UL and CSA Approved
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicochromalox-rtas-ambient-sensing-thermostat
  • Famiglia di prodottoCommercial
  • Gruppo di famigliaMechanical Thermostats
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleFibra di vetro rinforzata con polimero composito
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
  • Clasificazione IFCComando
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Codice UNSPSC391215
  • Codice Uniclass 2015Pr_75_50_18
  • Descrizione Uniclass 2015Controllers and control panels
  • Codice CSI MasterFormat 201422 05 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heat Tracing for Plumbing Piping
  • Numero OmniClass23-35 25 23
  • Titolo OmniClassElectrical Control Panels
  • Codice CSI UniFormat IID3060
  • Titolo CSI UniFormat IIControls and Instrumentation